Publique sus productos
Sillón tapizado giratorio
Sillón tapizado giratorio
Sillón tapizado giratorio
    expormim

    Sillón tapizado giratorio

    Sillón giratorio tapizado con patas de metal. La estructura del respaldo es de tubo de acero revestido con espuma flexible de poliuretano. Asiento y respaldo tapizados. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos de altas prestaciones de uso. Tacos protectores.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahuma-upholstered-swivel-armchair-t071-sp
    • Familia de productoHuma
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioTapizado
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment