Publique sus productos
Centro redondo Kiri
Centro redondo Kiri
Centro redondo Kiri
    expormim

    Centro redondo Kiri

    Estructura en rattan natural pelado y tintado. Acabado con recubrimiento en tres fases (tinte, fondo y acabado) con filtros UV que lo hacen altamente resistente a la radiación solar. Posibilidad de personalizar la tapa mediante el empleo de diferentes tipos de
    acabado: lacado y madera maciza de 21 mm de sección. Los acabados utilizados son en base al agua.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones
        Especificaciones técnicas
        • Referenciakiri-round-coffee-table-60
        • Familia de productoGrada indoor
        • Grupo de productosIndoor collection
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2023-11-22
        • Número de edición1
        • Altura (mm)470
        • Ancho (mm)600
        • Profundidad (mm)600
        Información relacionada
        • Material principalMadera
        • Fabricado enEspaña
        • Peso Neto (kg)6
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
        • Clasificación IFC Muebles
        • Código ETIMEG017960
        • Nombre ETIMFurniture
        • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
        • Descripción Uniclass 2015Coffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
        • Número OmniClass23-21 23 15 17
        • Título OmniClass Residential Coffee Tables