Publique sus productos
Mesa rectangular extensible Kotai
Mesa rectangular extensible Kotai
Mesa rectangular extensible Kotai
Mesa rectangular extensible Kotai
Mesa rectangular extensible Kotai
    expormim

    Mesa rectangular extensible Kotai

    Estructura fabricada en perfilería maciza de roble europeo. Tapa fabricada en madera maciza de roble europeo de 21 mm de sección. Existe una versión en tablero chapado de roble europeo.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones
      • T460 190: 190x100x75  

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 240: 240x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 290: 290x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakotai-rectangular-expandable-dining-table
    • Familia de productoKotai
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)290
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)88
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 15 11
    • Título OmniClass Residential Dining Room Tables