Publique sus productos
Mesa redonda Kotai Ø 140x75
Mesa redonda Kotai Ø 140x75
Mesa redonda Kotai Ø 140x75
    expormim

    Mesa redonda Kotai Ø 140x75

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)

    Estructura fabricada en perfilería maciza de roble europeo. Tapa fabricada en madera maciza de roble europeo de 21 mm de sección. Existe una versión en tablero chapado de roble europeo.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones

      • T455 140: 140x140x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakotai-round-dining-table-140
    • Familia de productoKotai
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)140
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 15 11
    • Título OmniClass Residential Dining Room Tables