Publique sus productos
Sillón comedor tejido Lapala
Sillón comedor tejido Lapala
Sillón comedor tejido Lapala
    expormim

    Sillón comedor tejido Lapala

    Sillón comedor fabricado en tubo de acero inoxidable. Asiento y respaldo tejido artesanalmente en médula de 2,5 mm. Acabado con recubrimiento en tres fases (tinte, fondo y acabado) con filtros UV que lo hacen altamente resistente a la radiación solar. Patas fabicadas en tubo de acero lacado. Apilable.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referencialapala-indoor-dining-chair
    • Familia de productoLapala indoor
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)790
    • Ancho (mm)590
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Descripción Uniclass 2015Stacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs