Publique sus productos
Mesa rectangular Talo indoor
expormim

Mesa rectangular Talo indoor

Mesa rectangular con tapa y pies fabricados en madera maciza de roble europeo de 21 mm de sección. Contrapeso metálico en base para garantizar una óptima estabilidad de la mesa. La colección también está disponible en versión lacada (MDF) y en tablero contrachapado de roble europeo.

Póngase en contacto con expormim

Especificaciones técnicas
  • Referenciatalo-indoor-rectangular-dining-table-220
  • Familia de productoTalo indoor
  • Grupo de productosIndoor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)1100
  • Profundidad (mm)2200
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)178
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Descripción Uniclass 2015Dining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables