Publique sus productos
Mesa redonda Talo indoor
Mesa redonda Talo indoor
    expormim

    Mesa redonda Talo indoor

    Mesa redonda con tapa y pies fabricados en madera maciza de roble europeo de 21 mm de sección. Contrapeso metálico en base para garantizar una óptima estabilidad de la mesa. La colección también está disponible en versión lacada (MDF) y en tablero contrachapado de roble europeo.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatalo-indoor-round-dining-table-120
    • Familia de productoTalo indoor
    • Grupo de productosIndoor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)81
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDining Tables and Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables