Publique sus productos
TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window
TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window
TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window

    TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window

    Traducido por Google,

    TECHVENT 5300 de EXTECH es un sistema patentado de ventanas de policarbonato industrial con bisagra superior que está diseñado para permanecer abierto durante la lluvia normal y mantener el interior seco. Proporciona iluminación y ventilación natural masivas y es excelente para construcciones nuevas o trabajos de remodelación. Se puede operar de forma manual o eléctrica con un sistema de control opcional disponible, y está disponible con estructura con rotura de puente térmico. El TECHVENT 5300 es un sistema muy versátil que se puede instalar en una abertura troquelada individual o en hojas continuas de triforio.

    El TECHVENT 5300 también puede funcionar como lucernario operativo instalándolo en una pendiente. Disponible en vidrio y policarbonato, es un sistema muy duradero incluso en los entornos más exigentes.

    Las ventanas industriales TECHVENT 5300 ofrecen las ventajas de una persiana de metal típica, además de proporcionar luz natural y ventilación durante las inclemencias del tiempo. Son efectivos en una variedad de aplicaciones, pero preferidos para propósitos industriales.

    Más ventajas y detalles

    • Proporciona luz natural y ventilación natural masiva. Hace mucho más que una lumbrera
    • El diseño patentado con bisagra superior permite que las ventanas operativas se dejen abiertas durante la lluvia normal
    • Operado manual o eléctricamente (con sistemas de control opcionales)
    • Marco opcional con rotura de puente térmico
    • La construcción robusta soporta entornos industriales abusivos
    • Acepta vidrio o policarbonato de hasta 1" de espesor
    • Disponible con acristalamiento termoplástico Clase A que alcanza un factor de aislamiento de hasta R-3.8
    • El acabado del marco de aluminio puede ser su elección de pinturas horneadas de fábrica anodizadas o de alto rendimiento
    • Unidades continuas: las secciones ensambladas en fábrica cuentan con montantes verticales entrelazados. Se puede instalar como unidades más pequeñas.
    • Los bolsillos de acristalamiento profundos (profundidad de rebaje) acomodan el movimiento térmico del acristalamiento termoplástico
    • "Esmaltado en seco": junta de baja fricción para mantener buenos sellos de infiltración de aire y agua, al tiempo que permite el movimiento térmico del acristalamiento termoplástico
    • Se puede incorporar a otros sistemas de pared EXTECH
    • Instalación rápida desde el exterior o el interior, lo que permite una interrupción mínima de las operaciones del edificio
    • Se puede instalar en una pendiente para formar tragaluces operativos
    • Respiraderos disponibles en unidades individuales o en "alas" de hasta 150'0" de ancho
    • La altura típica de las ventanas con bisagra superior es de 3 a 8 pies de alto
    • Fabricado en los EE. UU.
    • Hardware operativo:
      • Tipo de barra de empuje manual
      • Operadores mecánicos manuales (tracción de cadena o manivela, tipo cremallera y piñón)
      • Operadores mecánicos eléctricos
      • Expulsor estándar con manijas de leva
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaextech-5300
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosTECHVENT 5300® T
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows