Publique sus productos
FAAC 950N2 Automatismos para puertas batientes
FAAC 950N2 Automatismos para puertas batientes
FAAC 950N2 Automatismos para puertas batientes
    FAAC

    FAAC 950N2 Automatismos para puertas batientes

    Para las puertas automáticas batientes, incluso las más pesadas e incómodas, FAAC aplica las mejores soluciones ofrecidas por la tecnología y la innovación, características distintivas de la empresa desde hace casi 60 años. Además del elevado grado de fiabilidad y seguridad que caracteriza todos sus automatismos para puertas batientes, FAAC ofrece una amplia gama de accesorios creados para satisfacer los requisitos más exigentes, tanto desde el punto de vista de la instalación como del arquitectónico.

    Especificaciones
    • • El automatismo 950N2, conforme a la EN16005, permite el movimiento de la puerta, con un peso superior a 360 kg, en absoluto silencio y en servicio continuo. • El cárter de cobertura es de aluminio anodizado de color plata.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFAAC-950N2
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de productosSwing Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)105
    • Ancho (mm)530
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioExtruded Aluminum
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors