Publique sus productos
FAAC Airslide A1400 TK20 - 2 mobile + 2 fixed leaves
FAAC Airslide A1400 TK20 - 2 mobile + 2 fixed leaves
FAAC Airslide A1400 TK20 - 2 mobile + 2 fixed leaves
    FAAC

    FAAC Airslide A1400 TK20 - 2 mobile + 2 fixed leaves

    Traducido por Google,
    Puerta corredera con cortina de aire integrada: Adecuada para zonas abiertas al público como comercios, supermercados, oficinas, bancos, hospitales, aeropuertos y estaciones de ferrocarril. - Posibilidad de añadir un sistema integrado de apertura de emergencia con rearme automático según la norma europea EN 16005. - Combinando la puerta con el automatismo FAAC SERIE A1400 AIR, gracias a su innovador dispositivo 'Energy Saving', identifica el camino de paso y optimiza perfectamente horarios de apertura/cierre evitando así dispersaciones aéreas innecesarias, incluso en caso de tráfico transversal. - CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: eficiencia energética hasta un 62%, calidad del aire hasta un 62%, comodidad ambiental mejorada hasta un 48%
    Especificaciones
    • When combined with the AIRSLIDE system, the special air “barrier” integrated into the door, this technology ensures greater insulation between the indoor and outdoor environments, while also protecting from dust, pollution and insects. This automatic door is ideal for installation in high traffic areas such as passages such as hotels, shopping centres, offices, hospitals, pharmacies and airports.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFAAC-Airslide-A1400-TK20
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de productosSliding Doors
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-03-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioExtruded Aluminum
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors