Publique sus productos
FAAC A951 Automatismos para puertas batientes (para interiores)
FAAC A951 Automatismos para puertas batientes (para interiores)
    FAAC

    FAAC A951 Automatismos para puertas batientes (para interiores)

    Para las puertas automáticas batientes, incluso las más pesadas e incómodas, FAAC aplica las mejores soluciones ofrecidas por la tecnología y la innovación, características distintivas de la empresa desde hace casi 50 años. Además del elevado grado de fiabilidad y seguridad que caracteriza todos sus automatismos para puertas batientes, FAAC ofrece una amplia gama de accesorios creados para satisfacer los requisitos más exigentes, tanto desde el punto de vista de la instalación como del arquitectónico.
    Especificaciones
    • • La automatización A951 permite controlar la apertura y el cierre de la puerta interna garantizando un funcionamiento absolutamente silencioso y fluido. • El cárter de cobertura suministrado es de aluminio extruido anodizado. • Fabricado de acuerdo con la nueva norma europea EN 16005; la velocidad y la fuerza se programan en función de las dimensiones de la puerta. • Gracias a una cuidada selección de componentes mecánicos y electrónicos, la automatización A951 es capaz de desplazar hojas de 700 a 1100 mm con un peso de 100 kg en servicio continuo garantizando de manera constante una máxima seguridad de funcionamiento.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFAAC-A951
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de productosSwing Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)575
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioExtruded Aluminum
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors