Publique sus productos
FAAC AS3000 TK35 – 2 hojas móviles + 2 hojas fijas
FAAC AS3000 TK35 – 2 hojas móviles + 2 hojas fijas
    FAAC

    FAAC AS3000 TK35 – 2 hojas móviles + 2 hojas fijas

    AS3000 es la última innovación en nuestra gama de automatismos para puertas correderas. Basándose en la amplia experiencia de FAAC en automatización de puertas, combina innovación, rendimiento y fiabilidad. La serie AS3000 no solo ofrece todos los beneficios esenciales de las puertas automáticas, sino que también mejora los espacios creando un ambiente acogedor. En modo de espera, el consumo de energía se reduce a un máximo de 0,5 W, cumpliendo con la Directiva de la UE 2009/125/CE y el Reglamento de la UE 2023/826. Esta puerta corredera automática integra una cortina de aire incorporada llamada AIRSLIDE (patente FAAC), que combina un diseño elegante con eficiencia energética. Reduce la dispersión de energía, mejora la calidad del aire al limitar los contaminantes externos y garantiza un confort óptimo al minimizar las corrientes de aire.

    Especificaciones
    • Peso máximo del panel:
      120 kg / 100 + 100 kg (AS3010)
      200 kg / 150 + 150 kg (AS3020)
      300 kg / 200 + 200 kg (AS3030)

      Apertura de paso: 700 – 3000 mm / 800 – 3000 mm

      Tensión de alimentación: 100–240 V~ 50 Hz / 60 Hz

      Par de torsión:
      1,5 Nm (AS3010)
      3,2 Nm (AS3020, AS3030)

      Potencia máxima absorbida:
      100 W (AS3010)
      150 W (AS3020)
      300 W (AS3030)

      Temperatura ambiente de funcionamiento: -20 °C a +55 °C

      Grado de protección del automatismo: IP23 (uso interior)

      Tipo de motor eléctrico: Brushless DC

      Nivel de presión sonora (LpA): < 40 dB(A)

      Carga máxima de accesorios (incluido DPE3): 1 A, 24 V

      Batería de respaldo fecha/hora: Litio CR2032 3 V

      Batería de respaldo de movimiento: NiMH 24 V 1800 mAh

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFAAC-AS3000-TK35
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de productosSliding Doors
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-01-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioExtruded Aluminum
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors