Publique sus productos
Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17

    Crio D81A17

    Traducido por Google,
    La gama Crio se compone de lámparas colgantes para uso interior, en aluminio, bien pintadas en acabado blanco mate o laminadas en madera natural de color claro o ébano oscuro. El difusor es de PMMA (polimetilmetacrilato) opalino. La lámpara funciona con alimentación de red y es apta para su uso con bombillas fluorescentes y LED.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCrio-D81A17
    • Familia de productoCrio
    • Grupo de productosPendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)5765
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)71
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures