Publique sus productos
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
    Fagerhult

    Multilume Hydro G3 Recessed

    Traducido por Google,


    Multilume Hydro es una luminaria eficiente y altamente ergonómica para instalación empotrada en entornos con altos requisitos de higiene. Esta luminaria empotrada cuenta con la certificación ISO 14644 para salas blancas, una cubierta de vidrio templado y un alto grado de protección IP. Además, resiste la limpieza con productos a base de alcohol.

    Cuerpo de la luminaria de aluminio extruido, fabricado con un 75 % de material reciclado posconsumo. Esquineras de aluminio fundido a presión, fabricadas con material reciclado posconsumo. Resiste limpiezas repetidas con alcohol líquido. Lacado en blanco (RAL 9016 G40).

    Especificaciones
    • Installation
      Luminaire for recessed installation in suspended or fixed suspended ceilings. Unventilated or ventilated suspended ceilings. VTB - for suspended ceilings with visible T-bars (15 or 24 mm). IP65 under a suspended ceiling, IP20 above a suspended ceiling. For detailed information, see the installation instructions.

      Connection
      For permanent connection in separate driver box. Snap-in terminal block 3x2.5 mm² (x2), through-wiring possible. 5x2.5 mm² (x2) for dimming. Can also be supplied with chassis-mounted snap-in connector in the driver where a T-splitter or mains cable and plug are possible. The luminaire body and driver are interconnected with a snap-in connector. Luminaire body Class III. The supplied driver must be connected to the protective earth. Luminaires with Tunable White (2700–6500K) and Tunable White Melanopic (1800/2700–6500K) are equipped with DALI Device Type 8 driver. CLO (Constant Light Output).

      Light distribution
      Direct.

      Optics
      Delta – micro-prism louvre made of acrylic (PMMA) above hardened 4 mm glass cover.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamultilume-hydro-g3-infalld
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-17
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo