Publique sus productos
Streamer Mini twin spotlight
Streamer Mini twin spotlight
    Fagerhult

    Streamer Mini twin spotlight

    Traducido por Google,
    Descripción:

    El foco doble Streamer Mini con luminarias duales en un solo controlador permite una instalación rápida y sencilla. La luminaria está diseñada para sistemas de carril trifásicos y, con interruptores DIP en el controlador, el flujo luminoso se ajusta fácilmente en 4 pasos.

    Estructura en fundición de aluminio (99-100% reciclado).
    Color: lacado estructurado blanco (RAL 9016) o negro (RAL 9005).


    Características clave:
    Lúmenes: 2700 lm, 2800 lm, 3800 lm, 3900 lm, 4300 lm, 4400 lm, 5300 lm, 5400 lm
    Temperatura de color: 3000 BBBLK
    Distribución de luz: Haz estrecho/estrecho, Haz medio/estrecho, Haz ancho/estrecho, Haz medio/medio, Haz medio/ancho, Haz ancho/ancho
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 90
    PI: 20
    IK:
    Colores estándar: blanco, negro
    Control de luz disponible: encendido/apagado

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 150, 70, 236
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStreamer_Mini_Twin_Spotlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-08
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros