Publique sus productos
Streamer Mini spotlight
Streamer Mini spotlight
    Fagerhult

    Streamer Mini spotlight

    Traducido por Google,
    Descripción:

    El proyector Streamer Mini es una luminaria para sistemas de carril trifásico y, con interruptores DIP en el controlador, el flujo luminoso se ajusta fácilmente en 4 pasos.

    Estructura en aluminio fundido (99-100% reciclado).
    Color: lacado estructurado blanco (RAL 9016) o negro (RAL 9017).


    Características principales:
    Lúmenes: 2493 lm, 2442 lm, 2499 lm
    Temperatura de color: 3000 BBBLK
    Distribución de la luz: haz estrecho, haz medio, haz ancho
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 90
    IP: 20
    Conocimiento:
    Colores estándar: blanco, negro
    Control de luz disponible: Encendido/apagado

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 150, 70, 139
      Weight: 0.300 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStreamer_Mini_Spotlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo