Publique sus productos
Globia Flow
Globia Flow
Globia Flow
Globia Flow
    Fagerhult

    Globia Flow

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Luminaria de interior disponible en dos tamaños que combina luz omnidireccional y luz focalizada para crear una iluminación más íntima. Gracias a su luz focalizada variable, resulta ideal para zonas de descanso, sobre mostradores de recepción o en entradas.

    Soporte de techo en plástico ABS blanco o negro. Casquillo en blanco (RAL 9016 G7) o negro (RAL 9005 G7). Difusor elíptico de vidrio opalino brillante con abertura en la parte inferior.
    Se suministra con cordón de tela, Ø 250-300 mm: 2,0 m.


    Características principales:
    Lúmenes: 2700 lm, 2750 lm, 2800 lm, 2850 lm
    Temperatura de color: 3000 K, 4000 K
    Distribución de la luz: Directa/indirecta, haz redondo
    Voltaje: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK:
    Colores estándar: Negro, Blanco
    Control de iluminación disponible: DALI/Pulso de fase

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 300, 341, | 250, 341,
      Weight: 2.500 kg, 1.800 kg, 1.700 kg, 2.600 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Two-point suspension c.t.c 70 mm or track assembly in Control track.

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGlobia_Flow
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas