Publique sus productos
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
    Fagerhult

    Touch Mini G2

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Touch es una luminaria elegante y atemporal que encajará perfectamente en cualquier entorno comercial. Touch Mini es un foco pequeño, cuidado y discreto con driver integrado perfecto para iluminar zonas donde hay una altura de techo más baja como 2,5-3m.

    Carcasa de aluminio con recubrimiento en polvo, blanco (RAL 9016), negro (RAL 9017). Conductor integrado.


    Características clave:
    Lúmenes: 1950 lm, 2000 lm, 2700 lm, 2900 lm
    Temperatura de color: 3000 BBBLK
    Distribución de luz: Haz estrecho, Haz medio, Haz ancho, Haz extra ancho
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 90
    PI: 20
    IK:
    Colores estándar: blanco
    Control de luz disponible: encendido/apagado

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 85, 201, 100, 160 | 85, 201, 100, 85
      Weight: 0.700 kg, 0.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Track mounted 3-phase track, Control Track or iTrack.

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTouch_Mini_G2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros