Publique sus productos
Zkye 55 G2 Wall
Zkye 55 G2 Wall
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Wall

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Foco de pared de Ø 55 mm. Reflector profundo para un confort luminoso óptimo y una buena distribución de la luz. Montaje en pared para conexión directa desde la parte trasera o con cable montado externamente desde arriba.

    Blanco estándar (RAL 9016) o negro (RAL 9005).


    Características clave:
    Lúmenes: 1500 lm, 1600 lm
    Temperatura de color: 2700K, 3000 BBBLK
    Distribución de luz: haz estrecho, haz medio, haz ancho
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 90
    PI: 20
    IK:
    Colores estándar: blanco, negro
    Control de luz disponible: Encendido/apagado, DALI

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 117, 55, 175
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 2, 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      For permanent wall installation.

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZkye_55_G2_Wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-04
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared