Publique sus productos
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
    Fagerhult

    Touch Mini

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Touch es una luminaria elegante y atemporal que encajará perfectamente en cualquier entorno comercial. Touch Mini es un foco pequeño, cuidado y discreto con driver integrado perfecto para iluminar zonas donde hay una altura de techo más baja como 2,5-3m.

    Carcasa de aluminio con recubrimiento en polvo, blanco (RAL 9016), negro (RAL 9017). Conductor integrado.


    Características clave:
    Lúmenes: 1400 lm, 1500 lm, 1600 lm, 1700 lm, 2400 lm, 2500 lm, 2600 lm, 2800 lm
    Temperatura de color: 2700K, 3000 BBBLK, 4000K
    Distribución de luz: haz estrecho, haz medio, haz ancho
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 90
    PI: 20
    IK:
    Colores estándar: blanco, negro
    Control de luz disponible: DALI/Pulso de fase, borde de salida

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 239, 100, 85 | 265, 149, 85 | 248, 100, 85
      Weight: 0.7 kg, 0.9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Track mounted 3-phase track, Control Track or iTrack.

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTouch_Mini
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-11
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros