Publique sus productos
Centre pivot roof window FTU-V6 U30 AUMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V6 U30 AUMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V6 U30 AUMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V6 U30 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V6 U30 AUMX FSC | FAKRO

    Traducido por Google,

    CONSTRUCCIÓN DE VENTANAS

    - Windows está disponible en las siguientes versiones:

    • madera en color natural (pintada con barniz ecológico incoloro al agua),
    • De madera, de color blanco (pintado con barniz ecológico al agua),
    • De madera, de color blanco (pintado con barniz de poliuretano),
    • en versión aluminio-plástico en color blanco.

    - El sistema topSafe, que garantiza una mayor seguridad operativa y antirrobo.

    - Las ventanas también cuentan con tecnología thermoPro, que aumenta la eficiencia energética y aumenta su durabilidad.


    DISEÑO MODERNO

    - Mango ergonómico y de diseño.

    - Forma moderna del revestimiento.

    - Color moderno - antracita RAL 7016 como estándar.

    Especificaciones
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 35 dB
      Glazing unit: 4H-17-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V60P

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacentre_pivot_ftu_v6_u30_aumx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosCentre pivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings