Publique sus productos
Flat access roof light DRG P2 | FAKRO
Flat access roof light DRG P2 | FAKRO
Flat access roof light DRG P2 | FAKRO
Flat access roof light DRG P2 | FAKRO
    FAKRO

    Flat access roof light DRG P2 | FAKRO

    Traducido por Google,

    Las claraboyas de acceso aisladas DR_ son nuevos productos que amplían la gama de soluciones FAKRO para cubiertas planas. Además de la iluminación, ofrecen una funcionalidad adicional que proporciona un acceso seguro y cómodo a la cubierta. Las bisagras especiales y el sistema de apertura funcional de la claraboya permiten una fácil apertura de la hoja hasta 80° en ventanas de 90x90 y 100x100 mm, mientras que en las de 90x120 y 120x120 mm se abre hasta 60°. Los amortiguadores de gas facilitan el funcionamiento de la hoja y la mantienen estable en posición abierta, evitando así cierres accidentales. Además, las claraboyas de acceso ofrecen mayor seguridad gracias a la aplicación de revestimientos antideslizantes en sus perfiles.

    La ventana está disponible en las siguientes versiones:

    • DRC: claraboya plana con cúpula equipada con acristalamiento P2 que ofrece excelentes parámetros de aislamiento. La cúpula puede ser transparente (D_C-C) u opaca (D_C-M).
    • DRF: claraboya plana sin cúpula, equipada con una unidad de acristalamiento DU6 que ofrece excelentes parámetros de aislamiento.
    • DRG – claraboya de acceso con sección de vidrio y unidad de acristalamiento antirrobo P2.

    El diseño probado de las claraboyas de acceso plano garantiza altos parámetros mecánicos. Su diseño moderno hace que se vean igual que las ventanas estándar para techos planos, y tanto los accesorios internos como externos se pueden instalar de la misma manera que en las ventanas para techos planos.

    Características:

    • El marco de la ventana para techo plano está fabricado con perfiles de PVC multicámara rellenos de material aislante. Gracias a la forma especialmente diseñada de los perfiles, las ventanas para techo plano ofrecen hasta un 16 % más de superficie acristalada en comparación con las soluciones de la competencia.
    • La claraboya plana tipo C está diseñada para techos con pendientes entre 0° y 15°, mientras que la claraboya plana tipo F está diseñada para su instalación en techos con pendientes entre 2° y 15°, pero con el XRD/A es posible instalar la tipo F desde un ángulo de 0 grados.
    • Las ventanas se pueden instalar en una base XRD/W adicional de 15 cm de altura que permite elevarlas, lo que las hace aptas para su montaje en diferentes tipos de techos, como los verdes. Es posible conectar hasta tres bases XRD/W.
    • El diseño de la ventana permite la instalación de accesorios tanto internos como externos. El toldo exterior protege la habitación del sobrecalentamiento, mientras que los accesorios internos brindan protección contra la luz solar intensa y realzan el diseño interior.
    • Las claraboyas de acceso no difieren en su aspecto exterior de las ventanas estándar de techo plano D_G.
    • Excelente rendimiento de aislamiento térmico con un valor Uw de 1,00 W/m2K.
    • La hoja se puede abrir fácilmente hasta 80º (para ventanas de 90x120 y 120x120, el ángulo máximo de apertura es de 65º).
    • Opción de utilizar accesorios manuales internos y/o accesorios solares externos.
    • También disponible con cúpula opaca (DRC-M).
    • Opcionalmente, es posible solicitar el DRF DU8 (Uw=0,69 W/m2K).
    • Garantía: 10 años para las ventanas.
    Especificaciones
    • Window U-value: 1,1 W/m²K

      Glazing U-value: 1,0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H + 4H-14-33.2, 6H + 4H-14-33.2

      Inert gas filled panes: argon

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadrg_p2_access_roof_light
    • Familia de productoRoof access
    • Grupo de productosRoof access
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings