Publique sus productos
Centre pivot roof window PTP-X U30 GBMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-X U30 GBMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-X U30 GBMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-X U30 GBMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window PTP-X U30 GBMX FSC | FAKRO

    Traducido por Google,

    DISEÑO ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE

    • Diseño de ventana popular con la bisagra colocada en el medio de la altura de la ventana.
    • Fácil manejo de la ventana mediante manilla situada en la base de la hoja y con microapertura en dos pasos.
    • Ventanas fabricadas con tecnología thermoPro para obtener un mayor rendimiento energético, mayor durabilidad, excelente estanqueidad y un proceso de instalación más fácil.
    • Producto ecológico, ya que las ventanas de PVC están hechas en gran parte de material reciclado y se pueden reciclar casi en su totalidad.

    FÁCIL DE MANTENER LIMPIO

    • La hoja se puede girar 180° y bloquear, lo que permite una limpieza cómoda del vidrio exterior.

    MAYOR SEGURIDAD

    • Vidrio exterior templado con garantía de por vida contra granizo.
    • Mayor resistencia antirrobo gracias al sistema patentado topSafe.

    ACCESORIOS FUNCIONALES

    • Amplia gama de accesorios adicionales.

    RANGO DE INSTALACIÓN

    • 15-90°.

    COLOR DEL REVESTIMIENTO

    • Antracita RAL 7016 – estándar.
    • Marrón grisáceo RAL 7022.
    • Negro RAL 9005.

    USO PREVISTO

    • Todas las estancias del ático, especialmente cocinas y baños.
    Especificaciones
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 35 dB
      Glazing unit: 4H-17-4T
      Inert gas filled panes: argon

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacentre_pivot_ptp_x_u30_gbmx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosCentre pivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings