Publique sus productos
Garage door ELITE F | FAKRO
Garage door ELITE F | FAKRO
Garage door ELITE F | FAKRO
    FAKRO

    Garage door ELITE F | FAKRO

    Traducido por Google,

    La puerta de garaje ELITE es un producto de alta gama. El uso de componentes de primera calidad y soluciones adicionales garantizan una alta seguridad y durabilidad. Su estética refinada se integra a la perfección con el diseño de una vivienda moderna.

    SEGURIDAD

    - panel de seguridad
    - Fundas para rodillos de color zinc
    - protección contra rotura de resorte
    - Automatización con sensores de sobrecarga y opción de instalación de fotocélulas.

    AISLAMIENTO TÉRMICO

    - Panel de 60 mm
    - sellos alrededor de todo el perímetro de la puerta

    ESTÉTICA

    - Los colores de la carcasa seleccionados coinciden con el diseño de la línea INNOVIEW.
    - herrajes galvanizados

    COMODIDAD DE USO

    - Amortiguador trasero
    - rodillos dobles
    - Bisagras de rodillos silenciosas
    - Rieles guía verticales protegidos contra la corrosión

    DURABILIDAD

    - Muelles de torsión duraderos

    INSTALACIÓN EFICIENTE

    - Montaje sencillo y rápido
    - Componentes seleccionados preensamblados
    - tornillos Torx


    CONTROL

    - La puerta se acciona tanto de forma manual como automática.
    - Puede equiparse con tecnología Z-Wave o Wi-Fi y soluciones FAKRO smartHome.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagarage_door_elite_f
    • Familia de productoGarage door
    • Grupo de productosElite
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía