Publique sus productos
Garage door PROFI+ R | FAKRO
Garage door PROFI+ R | FAKRO
Garage door PROFI+ R | FAKRO
    FAKRO

    Garage door PROFI+ R | FAKRO

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    PROFI+ es una versión mejorada de la puerta, equipada con componentes de alta calidad y soluciones adicionales que optimizan su funcionalidad. La puerta PROFI+ está meticulosamente diseñada y puede equiparse con el sistema de automatización FAKRO. Está disponible en una amplia gama de dimensiones estándar y personalizadas: desde 2,4 m hasta 6 m de ancho y hasta 3 m de alto, incluyendo medidas intermedias.

    SEGURIDAD

    - panel seguro
    - protección contra rotura de muelles

    AISLAMIENTO TÉRMICO

    - Panel de 40 mm
    - Juntas térmicas de serie

    ESTÉTICA

    - Rieles guía y accesorios galvanizados

    COMODIDAD DE USO

    - Amortiguador trasero
    - rodillos individuales

    DURABILIDAD

    - Muelles de torsión o tensión duraderos

    INSTALACIÓN EFICIENTE

    - Instalación sencilla y rápida
    - elementos seleccionados ensamblados en fábrica

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagarage_door_profi_plus_r
    • Familia de productoGarage door
    • Grupo de productosProfi Plus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-24
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors