Publique sus productos
Loft ladder LWK Plus 4-segments | FAKRO
Loft ladder LWK Plus 4-segments | FAKRO
Loft ladder LWK Plus 4-segments | FAKRO
Loft ladder LWK Plus 4-segments | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWK Plus 4-segments | FAKRO

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    La escalera para desván LWK Plus presenta todas las ventajas de un nuevo diseño, además está equipada con una escotilla, un pasamanos y un montante blancos con un acabado estético.

    Especificaciones
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencialoft_ladder_lwk_plus_4_segments_2
    • Familia de productoLoft ladders
    • Grupo de productosWooden loft ladders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras de mano
    • Clasificación IFC Escalera
    • Nombre UNSPSCLadders
    • Código UNSPSC30191501
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_85_36
    • Descripción Uniclass 2015Hardwood loft ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Stairs
    • Número OmniClass23-17 23 17 15
    • Título OmniClass Retractable Stairs
    • CSI UniFormat II CódigoC2010
    • CSI UniFormat II TítuloStair Construction