Publique sus productos
Window with raised axis of rotation FYP-X P50 APMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYP-X P50 APMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYP-X P50 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYP-X P50 APMX FSC | FAKRO

    Traducido por Google,

    Ventana pivotante con un completo equipamiento y eje de rotación situado sobre el centro, lo que permite que incluso una persona alta pueda acercarse fácilmente al borde. Instalada en tejados con una inclinación de entre 39 y 43 grados, la ventana cumple con la norma DIN 5034-1, según la cual el borde inferior debe estar a 95 cm del suelo y el superior a un mínimo de 220 cm.

    Fabricado en madera de pino especialmente preparada e impregnado al vacío.
    FYP-V recubierto con barniz acrílico ecológico.

    Amplia gama de accesorios adicionales.
    Adecuado para pendientes de entre 20 y 65 grados.
    Se pueden instalar en combinaciones.

    Especificaciones
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaraised_axis_fyp_x_p50_apmx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosWindows with raised axis of rotation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings