FAKRO FYW-V P2, ventana pivotante ricamente equipada con eje de rotación situado sobre el centro de la ventana, por lo que incluso una persona alta puede caminar fácilmente hasta el borde de la ventana. Cuando se instala en tejados con inclinaciones de 39 a 43 grados, la ventana cumple los requisitos de la norma DIN 5034-1, según la cual el borde inferior de la ventana debe colocarse a 95 cm del nivel del suelo y el superior a 220 cm como mínimo.
Equipado con la entrada de aire V40P que mediante el ajuste automático del tamaño del canal de flujo proporciona una cantidad óptima de aire en la habitación y asegura un microclima saludable en el ático y ahorro de energía térmica.
Barniz acrílico ecológico. Diseñado para cocinas y baños Diseñado para habitaciones con aumento periódico de la humedad (cocinas, baños).
Amplia gama de accesorios adicionales.
Adecuado para lanzamientos de 20 a 65 grados.
Se puede instalar en combinaciones.
Garantía:
De por vida contra el granizo
10 años para ventanas
20 años para la unidad de acristalamiento