FalcoAndo es un aparcamiento para bicicletas robusto y elegante, diseñado para espacios públicos con cargas de nieve más bajas, como en los Países Bajos y Bélgica. Cuenta con una estructura modular, lo que permite una fácil ampliación en secciones de 3 metros. El techo profundo del aparcamiento proporciona una excelente protección contra la lluvia, mientras que el techo de policarbonato garantiza la durabilidad y la transmisión de la luz. La estructura de acero se puede recubrir con pintura en polvo en cualquier color RAL para lograr un aspecto personalizado. FalcoAndo, que cumple con las normas NEN-EN 1090-1, garantiza una alta calidad y fiabilidad. Ideal para proyectos urbanos sostenibles, escuelas y empresas que buscan una solución de aparcamiento de bicicletas funcional y atractiva.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Bélgica |
Dinamarca |
Francia |
Luxemburgo |
Países Bajos |
Reino Unido |