Publique sus productos
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
    Falco

    FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter

    Traducido por Google,

    El aparcamiento para bicicletas FalcoHoth, de una sola fachada, es una solución robusta diseñada específicamente para zonas con mucha nieve. Su estructura de acero reforzado soporta una carga máxima de nieve de 250 kg/m², lo que lo hace especialmente adecuado para climas adversos.

    A pesar de su robusta construcción, se ha prestado mucha atención al diseño del FalcoHoth. Este refugio combina resistencia con un diseño limpio y funcional, lo que lo hace idóneo para espacios públicos, escuelas, lugares de trabajo y otros aparcamientos para bicicletas.

    El techo está disponible con chapa perfilada de Aluzinc o vidrio de seguridad laminado. El FalcoHoth tiene un diseño modular con una longitud de 4 metros y se puede ampliar con módulos adicionales de 4 metros. También se ofrecen montantes extendidos para proporcionar la altura suficiente para el sistema de aparcamiento de bicicletas de dos niveles FalcoLevel Premium+. Asimismo, está disponible una versión de doble cara del FalcoHoth.

    Especificaciones
      • Product type: Single-sided bicycle shelter
      • Application: Bicycle parking in public and private outdoor spaces
      • Construction: Heavy-duty steel structure
      • Maximum snow load: 250 kg/m²
      • Roof options: Aluzinc profiled sheeting or laminated safety glass
      • Module length: 4000 mm
      • Overall module width: 4240 mm
      • Depth: 2640 mm
      • Clear height: 2100 mm
      • Modular construction: Extendable with additional 4000 mm bays
      • Finish: Steel components can be powder coated
      • Roof finish: Aluzinc profiled sheeting can be powder coated
      • Two-tier bicycle parking: Extended uprights available for use with the FalcoLevel Premium+ two-tier system
      • Configuration: Single-sided; double-sided version also available
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafalcohoth-cycle-canopy
    • Familia de productoCycle shelters
    • Grupo de productosSingle sided cycle shelters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2100
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)2640
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015SL_90_10_77
    • Descripción Uniclass 2015Shelters
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks and Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Europa