Publique sus productos
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
    Falco

    FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter

    Traducido por Google,

    El cobertizo para bicicletas FalcoHoth de doble cara es un robusto aparcamiento diseñado para lugares con grandes nevadas y condiciones climáticas adversas. Su resistente estructura de acero soporta una carga máxima de nieve de 250 kg/m².

    Su diseño de doble cara ofrece aparcamiento cubierto para bicicletas a ambos lados del refugio, aprovechando al máximo el espacio disponible. El FalcoHoth combina una construcción robusta con un diseño distintivo y funcional, lo que lo hace ideal para espacios públicos, escuelas, lugares de trabajo y otros aparcamientos para bicicletas de gran capacidad.

    El techo está disponible con chapa de acero perfilada Aluzinc o vidrio de seguridad laminado. Los componentes de acero pueden pintarse con pintura en polvo del color RAL seleccionado.

    El FalcoHoth tiene una construcción modular con una longitud de bahía estándar de 4 metros y se puede ampliar con bahías adicionales de 4 metros. El refugio también se puede configurar con postes extendidos para alojar el sistema de aparcamiento de bicicletas de dos niveles FalcoLevel Premium+.

    Especificaciones
      • Product type: Double sided cycle shelter
      • Application: Covered bicycle parking
      • Construction: Heavy-duty steel structure
      • Maximum snow load: 250 kg/m²
      • Roof options: Aluzinc profiled steel sheeting or laminated safety glass
      • Steel finish: Powder coating available
      • Standard bay length: 4000 mm
      • Overall bay width: 4240 mm
      • Overall depth: 5081 mm
      • Clear height: 2100 mm
      • Modular extension: Additional 4000 mm bays
      • Configuration: Double sided
      • Two-tier parking compatible: FalcoLevel Premium+ with extended posts
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafalcohoth-double-sided-cycle-canopy
    • Familia de productoCycle shelters
    • Grupo de productosDouble sided cycle shelters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-21
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)4240
    • Profundidad (mm)5081
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015SL_90_10_77
    • Descripción Uniclass 2015Shelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSite Furnishings
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks and Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Europa