Publique sus productos
FalcoLevel Premium+ Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Premium+ Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Premium+ Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Premium+ Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Premium+ Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack
    Falco

    FalcoLevel Premium+ Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack

    Traducido por Google,

    FalcoLevel Premium+ es un portabicicletas de dos niveles avanzado y fácil de usar, diseñado para maximizar la capacidad de estacionamiento de bicicletas en espacios limitados. Fabricado con materiales de alta calidad y con canales de aluminio duraderos, el Premium+ ofrece una solución liviana pero robusta para el almacenamiento seguro y eficiente de bicicletas. Se adapta a varios anchos de neumáticos e incluye manijas revestidas de PVC suave para levantarlo con comodidad. Con elevación asistida por gas para el nivel superior, opciones de extensión modular y colores RAL personalizables, el FalcoLevel Premium+ es ideal para áreas urbanas, empresas y proyectos residenciales. Este sistema garantiza un manejo fácil de las bicicletas y una seguridad confiable tanto en configuraciones de un solo lado como de ambos.

    Especificaciones
      • Material: Steel frame with aluminum troughs, hot-dip galvanized for long-term durability and corrosion resistance.
      • Dimensions: Available in multiple configurations with different center-to-center distances to suit
             various space requirements.
      • Capacity: Configurable for 8 to 32 bicycles, with both single- and double-sided options.
      • Safety Features: Integrated locking points and soft PVC-coated handles for secure and comfortable bike handling.
      • Lifting Assistance: Gas-assisted mechanism for effortless lifting of the upper tier.
      • Installation: Modular system, easy to expand horizontally. Can be anchored to concrete surfaces for added stability.
      • Customization: Available in a wide range of RAL colors. Optional branding and logo placement.
      • Options: Optional electric charging point for e-bikes.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafalcolevel-premium-single-sided-cycle-rack
    • Familia de productoCycle Racks
    • Grupo de productosCompact Cycle Parking
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Clasificación IFC Elemento de transporte
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks

    Disponibilidad en regiones

    Europa