Publique sus productos
FalcoScandic Bicycle Shelter
FalcoScandic Bicycle Shelter
FalcoScandic Bicycle Shelter
FalcoScandic Bicycle Shelter
FalcoScandic Bicycle Shelter
    Falco

    FalcoScandic Bicycle Shelter

    Traducido por Google,

    El aparcamiento para bicicletas FalcoScandic es una solución robusta y modular, diseñada para zonas con grandes nevadas. Su resistente estructura de acero soporta una carga máxima de nieve de 200 kg/m², lo que lo hace especialmente adecuado para climas exigentes.

    El refugio cuenta con una robusta estructura de acero galvanizado, un techo de chapa perfilada Aluzinc y paneles de vidrio de seguridad en las paredes, de serie. Los componentes de acero pueden pintarse con pintura en polvo de un color RAL estándar para armonizar con la arquitectura circundante.

    El FalcoScandic presenta un diseño modular, con una sección inicial de 4 metros y la posibilidad de ampliarlo con secciones adicionales de la misma longitud. Sus generosas dimensiones lo hacen especialmente adecuado para aparcamientos de bicicletas de alta capacidad y sistemas de dos niveles como el FalcoLevel Eco y el FalcoLevel Premium+. También se ofrecen configuraciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de cada proyecto.

    Especificaciones
      • Product type: Bicycle shelter / cycle hub
      • Application: High-capacity covered bicycle parking
      • Construction: Galvanized steel
      • Wall panels: Safety glass
      • Roof: Aluzinc profiled sheeting
      • Maximum snow load: 200 kg/m²
      • Overall dimensions of shown configuration: 6214 x 4530 x 3102 mm
      • Clear height: 2770 mm
      • Modular construction: 4000 mm start bay, extendable with 4000 mm additional bays
      • Steel finish: Hot-dip galvanized
      • Colour options: Steel components can be powder coated in a standard RAL colour
      • Two-tier parking: Suitable for FalcoLevel Eco and FalcoLevel Premium+ two-tier bicycle parking systems
      • Customisation: Project-specific configurations available
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafalcoscandic
    • Familia de productoCycle shelters
    • Grupo de productosCycle shelters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3102
    • Profundidad (mm)4530
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015SL_90_50_17
    • Descripción Uniclass 2015Cycle storage spaces
    • Número OmniClass23-11 29 11 13
    • Título OmniClass Bicycle Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Europa