Publique sus productos
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
    Falco

    FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack

    Traducido por Google,

    El portabicicletas vertical de un solo lado FalcoVert es un sistema de aparcamiento de bicicletas que ahorra espacio, diseñado para lugares donde el espacio disponible en el suelo es limitado.

    Al almacenar las bicicletas en posición vertical inclinada, el sistema aumenta significativamente la capacidad de estacionamiento al tiempo que mantiene un fácil acceso para los usuarios.

    El FalcoVert es ideal para aparcamientos de bicicletas, estaciones de tren, garajes, urbanizaciones residenciales y proyectos comerciales. Sus puntos de anclaje integrados permiten asegurar las bicicletas de forma segura y eficiente.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Single-sided vertical bicycle parking system

      • Space-saving design

      • Suitable for a wide range of bicycle types

      • Suitable for tyre widths up to 50 mm

      • Integrated locking point for secure parking

      • Modular system with expandable capacity

      • Suitable for indoor and outdoor use

      • Manufactured from galvanised steel

      • Optional powder coating in RAL colours

      Dimensions

      • Height: 1564 mm

      • Depth: 1130 mm

      • Length dependent on the number of bicycle spaces

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafalcovert-vertical-bike-rack
    • Familia de productoCycle Racks
    • Grupo de productosCompact Cycle Parking
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1564
    • Profundidad (mm)1130
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Clasificación IFC Elemento de transporte
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks

    Disponibilidad en regiones

    Europa