Publique sus productos
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling

    Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling

    Traducido por Google,

    Los techos de tablones y losas de madera son soluciones de techos de madera diseñadas para la decoración de interiores y utilizan un sistema de estructura de barra en T. Estos paneles de madera tienen forma cuadrada con ranuras laterales y están disponibles en los tamaños 60x60, 60x120 y 60x180 cm con un espesor de 18 mm. Los paneles son lisos y se instalan mediante un sistema de estructura de barra en T oculta que deja un espacio de 5 mm alrededor de los bordes. Están fabricados en MDF (tablero de fibra de densidad media) que presenta propiedades de alta resistencia a la humedad (HMR), que cumplen con los estándares de calidad E1. Los paneles están recubiertos con un acabado de melamina de alta calidad, disponibles en colores sólidos, patrones de vetas de madera o se pueden personalizar con HPL (laminado de alta presión) para complementar el estilo de diseño del edificio.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFameline-Wood-Tile-Plank-Ceiling
    • Familia de productoCeiling
    • Grupo de productosWood-Tile-Plank
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)18
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)13.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Número OmniClass23-15 19 23
    • Título OmniClass Ceilings

    Disponibilidad en regiones

    Asia