Publique sus productos
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)

    Traducido por Google,

    El Sistema Mega+ F está diseñado para la decoración exterior de edificios, ofreciendo no sólo mayor resistencia y durabilidad sino también detalles arquitectónicos con pequeñas juntas de 2 milímetros y juntas estándar de 10 milímetros. Esto proporciona flexibilidad y opciones de diseño.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-F-FIX
    • Familia de productoCeiling
    • Grupo de productosTile-Plank-Ceiling
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)15
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)6000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)7.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Número OmniClass23-15 19 23
    • Título OmniClass Ceilings

    Disponibilidad en regiones

    Asia