Publique sus productos
ALBA-ALU
ALBA-ALU
ALBA-ALU
ALBA-ALU
    Faraone

    ALBA-ALU

    Traducido por Google,

    Punto de diseño para barandilla de vidrio.

    ALBA ELIGE ALUMINIO “SIMILAR ACERO INOXIDABLE”.

    Válido para uso interior/exterior



    Especificaciones
    • MATERIAL

      • Aluminium roll
      • Zinc coated – threaded rod


      FINISHING

      • Polish – similar stainless steel
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalba-alu
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosAlba - point fixing railing
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2018-05-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Nombre UNSPSCTempered glass
    • Código UNSPSC30171706
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings