Publique sus productos
Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)
Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)
    Faraone

    Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)

    Traducido por Google,

    La marquesina Linea Maxi es una solución arquitectónica que combina innovación, seguridad y diseño.

    Vidrio templado laminado 10+10+1.52. Entrecapa de plástico rígido tipo 2 (tipo SG, X-LAB, ABAR), con una proyección de hasta 150 cm.



    Especificaciones
    • Structure: extruded aluminium profile, weather and corrosion resistant, ensuring durability and structural stability. Profile finish: 20 microns (0.79 mil) anodising (according to Qualanod certification) or RAL painting (according to Qualicoat Seaside certification). Cover: tempered safety glass with polished edges for optimal safety. Glass type: tempered laminated 10+10 (3/8”+3/8”) with depth up to 150 cm (4.92 ft) or 12+12 (1/2”+1/2”) with depth up to 160 cm (5.24 ft). Both with rigid plastic thickness 1.52 (0.06”) family 2 (type SG, X-LAB, ABAR). Dimensions: can be installed without length limits (max. 6 m bars can be installed side by side), depth up to 160 cm (5.24 ft), profile h 114.5 mm (4.50 in). We recommend glass panes up to 2 metres in length for ease of installation. The 160 cm (5.24 ft) projection is ideal for solutions requiring high coverage, rain and snow protection or for use as a sunshade (opaque plastic or coloured glass).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLinea3maxivetro1010
    • Familia de productoShelters
    • Grupo de productosCanopies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies