Publique sus productos
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
    Faraone

    MAIOR-COLORS-VISION

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    ¡LA FAMILIA DE BALUSTRADAS MAIOR SE COLOREA!

    Perfiles en aluminio color plata / NK1 Pintados con polvos a base de resinas de poliéster, espesor: 60 micras.

    Apto para una resistencia de 200 kg por metro lineal:

    • postes colocados cada 200 cm como máximo;

    Apto para una resistencia de 300 kg por metro lineal:

    • postes colocados cada 130 cm máx.;

    Vidrio laminado 6/6/0.76 PVB/EVA sin templar. No es adecuado para una barandilla inclinada.

    Especificaciones
    • WHY MAIOR COLORS?

      • To let you choose a touch of color for your home;
      • because it is Painted aluminum with polyester powder with a cooking at 180 degrees and it guarantees zero maintenance over the years;
      • because maior colors is also less expensive.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamaior-colors-vision
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosMaior Colors - Glass and Aluminum railing
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2018-05-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Nombre UNSPSCGlass products
    • Código UNSPSC301717
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 23 17 11 17
    • Título OmniClass Stair Railings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings