Publique sus productos
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
    Faraone

    Ninfa 106, new minimal and performing glass railing

    Traducido por Google,

    ELEGANTE Y MINIMA

    Balaustradas de vidrio y aluminio de diseño minimalista.

    Líneas regulares y actuales, tratadas y equilibradas para dar un aspecto minimalista y elegante.

    DIMENSIONES DE LA SECCIÓN DEL PERFIL:
    74 x 111 mm


    Especificaciones
    • SAFETY

      The certificate from the certification bodies guarantees the usual safety for Ninfa 106:

      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 8+8 mm glass (laminated, tempered), max H 120 cm
      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 10+10 mm glass (laminated, tempered), max H 150 cm
      • up to 350 J
      • 300 kg/m (tested up to 450 kg/m) with 10+10 mm glass (temp. ind), max H 100 cm
      • up to 600 J

      Ninfa 106 is a product tested and certified at the Polytechnic of Milan.

      Especificaciones técnicas
      • Referencianinfa-106
      • Familia de productoRailings
      • Grupo de productosNinfa - high performance glass railing
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-03-04
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalVidrio
      • Material secundarioAluminio
      • Diseñado enItalia
      • Fabricado enItalia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
      • Clasificación IFC Barandilla
      • Nombre UNSPSCRails
      • Código UNSPSC301031
      • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
      • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
      • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Título OmniClass Railing