Publique sus productos
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
    Faraone

    Ninfa 6 Stadio

    Traducido por Google,

    ESTADIO NINFA 6

    Barandillas robustas de vidrio y aluminio de alto rendimiento, diseñadas para soportar cargas pesadas.

    Ideal para su instalación en zonas con gran afluencia de público y multitudes, como estadios y centros deportivos.

    Especificaciones
    • Maximum safety for high-traffic areas.

      Stadiums, sports arenas, school gyms, racetracks, sports centres, partitions, barriers, and large-height glazing (up to 3 m).

      Design load class
      500 kg/m

      Compliant with the required regulatory standards

      Laboratory-tested resistance
      900 kg/m

      Actual value exceeded during rigorous testin

    Especificaciones técnicas
    • Referencianinfa-6-stadio
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing