Publique sus productos
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
    Faraone

    Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities

    Traducido por Google,
    INDICADO PARA ALTAS PRESTACIONES, PROBADO HASTA 1.000 KG/M Barandillas de vidrio y aluminio de diseño robusto. Balaustrada para resistencia a cargas pesadas. Apto para instalaciones en lugares de gran afluencia de público como estadios y polideportivos.
    Especificaciones
    • The certificate from the certification bodies guarantees the usual safety for Ninfa Stadio: Solutions valid for UNI EN 13.200-3 norm with a request increase of + 20% or + 50%.
    Especificaciones técnicas
    • Referencianinfa-stadio
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosNinfa - high performance glass railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing