Publique sus productos
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
    Faraone

    Ninfa 50 N

    Traducido por Google,

    La barandilla de vidrio compacta y minimalista NINFA 50-N es la nueva tecnología de Faraone, ideal para instalaciones residenciales y de pared, tanto en interiores como en exteriores. A diferencia de los demás perfiles de la serie Ninfa 6, el perfil Ninfa 50-N no utiliza el sistema RS para ajustar el vidrio, sino un registro con un prensador de policarbonato.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNinfa50N
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosNinfa - high performance glass railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioExtruded Aluminum
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing