Publique sus productos
NIKO Sobremesa blanca difusor PC

NIKO Sobremesa blanca difusor PC

NIKO es una luminaria sobremesa diseñada por Nahtrang con cargador para móviles wire-less. Su estructura dispone de un cargador sin cables de madera y un puerto USB. La fuente de luz es regulable (6,6W- 3,3W-0,33W) y gracias a su interruptor en la base su uso es muy intuitivo. Diseño nórdico y con función dual, NIKO está hecho con difusor de policarbonato y está pensado para iluminar habitaciones y salas de estar.
Especificaciones
  • Referencia: 01025

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776168008

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0105

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 7

    Potencia y Lm de las intensidades W/Lm: 1w 80Lm / 4w 250Lm / 7w 500Lm

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A

    Lumens max: 500lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Altura total: 220

    Longitud: 300

    Profundidad: 145

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 12

    Alto caja individual (MM): 165

    Ancho caja individual (MM): 165

    Largo caja individual (MM): 320

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.008712

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    PALLET: 72

    Peso neto articulo consolidado: 1,60

Especificaciones técnicas
  • Referencia01025_-_NIKO-White-table-lamp-PC-diffuser
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosACCESORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)160
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa