Publique sus productos
OTTON es una luminaria aplique con pantalla de yute. Es ideal para iluminación decorativa tanto del hogar como de hoteles, restaurantes u otros espacios. La pantalla es de fabricación local hecha de materiales naturales. Versión redonda 2L, medidas: 370x148x125mm.

OTTON es una luminaria aplique con pantalla de yute. Es ideal para iluminación decorativa tanto del hogar como de hoteles, restaurantes u otros espacios. La pantalla es de fabricación local hecha de materiales naturales. Versión redonda 2L, medidas: 370x148x125mm.

OTTON R Aplique yute redondo vertical 2L
Especificaciones
  • Referencia: 66401-104

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776324930

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Pared

    Commercial Description: OTTON R Aplique yute redondo vertical 2L

    Product Description: OTTON es una luminaria aplique con pantalla de yute. Es ideal para iluminación decorativa tanto del hogar como de hoteles, restaurantes u otros espacios. La pantalla es de fabricación local hecha de materiales naturales. Versión redonda 2L, medidas: 370x148x125mm.

    Serie: 6641

    Body material: Acero

    Screen material: Yute

    Body finish: Blanco Mate

    Screen finish: Yute

    Blade finish: Yute

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 370

    Longitud: 150

    Profundidad: 120

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 140

    Ancho caja individual (MM): 170

    Largo caja individual (MM): 390

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,010676

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0,596

    Peso neto articulo consolidado: 0,668

Especificaciones técnicas
  • Referencia66401-104_-_OTTON-R-Round-Jute-wall-lamp-vertical-2L
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCáñamo
  • Peso Neto (kg)668
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared