Publique sus productos
FOST TRACK black projector Ø70 43W 60° FASHION

FOST TRACK black projector Ø70 43W 60° FASHION

FOST TRACK proyector negro Ø70 43W 60° FASHION
Especificaciones
  • Referencia: 022692721D-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776253346

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR

    Commercial Description: KOPE downlight blanco 12W 2700K CRI90 20º DALI

    Product Description: El downlight Kope de color blanco es la solución ideal para espacios con techos inclinados o donde se requiere una orientación precisa de la luz. Su diseño simplificado lo hace ideal para integrarse discretamente en cualquier entorno. Este downlight pequeño, pero adaptable, se puede inclinar y retraer según tus necesidades de iluminación. Kope cuenta con una temperatura de color de 2700K CRI90, 20º grados y una potencia de 12W. Además cuenta con un sistema de control DALI.

    Serie: 0225

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia0118FS62-110_-_FOST-TRACK-black-projector-70-43W-60deg-FASHION
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosProyectores De Carril
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted