Referencia: 022692722D-110
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776253377
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR
Commercial Description: KOPE downlight negro 12W 2700K CRI90 20º DALI
Product Description: El downlight Kope de color negro es la solución ideal para espacios con techos inclinados o donde se requiere una orientación precisa de la luz. Su diseño simplificado lo hace ideal para integrarse discretamente en cualquier entorno. Este downlight pequeño, pero adaptable, se puede inclinar y retraer según tus necesidades de iluminación. Kope cuenta con una temperatura de color de 2700K CRI90, 20º grados y una potencia de 12W. Además cuenta con un sistema de control DALI.
Serie: 0225
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01