Referencia: 0118MT31-110
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776382350
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: PROYECTORES DE CARRIL
Fixing: Pared
Commercial Description: FOST TRACK proyector carril blanco Ø70 43W 36° MEAT
Product Description: La familia de proyectores a carril FOST TRACK nace para iluminar puntos muy específicos. Cuenta con un diseño simplificado, con un driver integrado en el propio adaptador a carril, de fácil instalación en cualquier espacio dando protagonismo a la arquitectura. Su diseño multifuncional, el driver integrado en el propio adaptador a carril y sus múltiples accesorios y combinaciones facilitan la personalización del producto dotándolo de cierta relevancia arquitectónica, a la vez que hace posible la modificación de haz o reducción del deslumbramiento. Ideal para espacios comerciales, hoteles, restaurantes, retail e incluso espacios domésticos.Este proyector de carril de color blanco tiene un diámetro de Ø70, un ángulo de 36° y una potencia de 43W. Ideal para la iluminación de carne.
Serie: 0117
Body material: Aluminio
Body finish: Blanco Mate
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 43W
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 1050mA CC
Lumens max: 2461lm
Voltaje: 110V
Temperatura de color (K): 3100K
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 36
Altura total: 165
Diámetro total: 70
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01