Publique sus productos
FOST PULLDOWN proyector negro 15W 35° 2700K CRI97 Casambi

FOST PULLDOWN proyector negro 15W 35° 2700K CRI97 Casambi

FOST PULLDOWN es una luminaria empotrada concebidas para actuar como downlight y convertible en un proyector muy funcional gracias a su sistema de extracción del bloque óptico que le permite cumplir con las expectativas de una iluminación de acento. Esta característica le otorga a FOST PULLDOWN una flexibilidad perfecta para espacios multifuncionales que requieran una adaptación o modificación de éste desde un punto fijo. Este proyector pulldown de color negro tiene una temperatura de color de 2700K, CRI97, un ángulo de 35°, una potencia de 15W y un sistema de control Casambi, estas cualidades lo convierten una solución ideal para espacios comerciales, hoteles, restaurantes, retail y espacios domésticos.
Especificaciones
  • Referencia: 0122X2732W

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776270299

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Techo

    Serie: 0117

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 350mA CC

    Lumens max: 1172lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Grados de apertura: 15°

    Altura total: 121

    Diámetro total: 50

    Tipo de regulación del driver: CASAMBI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.6

    Peso neto articulo consolidado: 0,139

Especificaciones técnicas
  • Referencia0122X2732W_-_FOST-PULLDOWN-Black-projector-15W-35-2700K-CRI97-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)139
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted