Publique sus productos
FOST PULLDOWN proyector blanco 15W 20° 4000K CRI97

FOST PULLDOWN proyector blanco 15W 20° 4000K CRI97

FOST PULLDOWN es una luminaria empotrada concebidas para actuar como downlight y convertible en un proyector muy funcional gracias a su sistema de extracción del bloque óptico que le permite cumplir con las expectativas de una iluminación de acento. Esta característica le otorga a FOST PULLDOWN una flexibilidad perfecta para espacios multifuncionales que requieran una adaptación o modificación de éste desde un punto fijo. Este proyector pulldown de color blanco tiene una temperatura de color de 4000K, CRI97, un ángulo de 20° y una potencia de 15W, estas cualidades lo convierten una solución ideal para espacios comerciales, hoteles, restaurantes, retail y espacios domésticos.
Especificaciones
  • Referencia: 0122X4021

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776270510

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Techo

    Serie: 0117

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 350mA CC

    Lumens max: 1200lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 4000K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Grados de apertura: 20°

    Altura total: 121

    Diámetro total: 50

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.45

    Peso neto articulo consolidado: 0,1

Especificaciones técnicas
  • Referencia0122X4021_-_FOST-PULLDOWN-White-projector-15W-20-4000K-CRI97
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted